Julkaise tuotteesi
LIVING Countertop washbasin 650 mm
LAUFEN
Arkistoitu

LIVING Countertop washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN LIVING SQUARE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, with or without overflow, 3 tap holes, distance 8 inches with overflow, towel rail 381432, furniture Order no. 81643.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816431
  • TuoteperheLIVING
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)150
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)15.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat