Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm
    LAUFEN

    PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 520 mm

    Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 520 x 380 mm, asymmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.2
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite816802
    • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-02
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)130
    • Leveys (mm)520
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)6.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat