Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl with tapbank 600 mm

Washbasin bowl Laufen-PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole without overflow, Special feature: overflow channel glazed, further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap hole and overflow, 1 tap hole with overflow, without tap, hole with overflow, valve without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 816803
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816803
  • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
  • TuoteryhmäBasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)10.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali