Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 1050 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1050 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81696.6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite816966
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)460
  • Syvyys (mm)1050
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)25
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815