Julkaise tuotteesi
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Drop-in washbasin, with semi-wet area and tap bank
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite817281
    • TuoteperheINO
    • TuoteryhmäBasins
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)115
    • Leveys (mm)550
    • Syvyys (mm)360
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat