Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite817952
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)170
  • Leveys (mm)480
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)17.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali