Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Drop-in washbasin 560 mm

Drop in basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 560 x 440 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes, without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81896.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite818963
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäBASINS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)173
  • Leveys (mm)440
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)8.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815