Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Siphon cover 162 mm

Siphon cover LAUFEN PRO S, sanitary ceramic matching small washbasin order no. 81596.1 Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 81996.4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite819964
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäCOVERS AND DIVIDERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)335
  • Leveys (mm)234
  • Syvyys (mm)162
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
  • Nettopaino (kg)6.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815