Julkaise tuotteesi
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC Compact, washdown

Wallhung WC pan Compact washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 305 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, open water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820543
  • TuoteperheMODERNA/MODERNA R
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)305
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)490
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)14
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505