Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
820601
Tuoteperhe
CLEANET NAVIA
Tuoteryhmä
WCs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-01-11
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
405
Leveys (mm)
580
Syvyys (mm)
370
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Toissijainen materiaali
Sähköiset & optiset komponentit
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Sveitsi
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
UNSPSC-nimi
Toilet bowls
UNSPSC-koodi
30181511
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_89
Uniclass 2015 -kuvaus
Toilets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Liechtenstein
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa