Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 / 5 tähteä4.1(7 arvostelua)
Barrier free wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, 89895.0 Order no. 82095.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820953
  • TuoteperheLAUFEN PRO LIBERTY
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)24.1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505