Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 / 5 tähteä4.7(7 arvostelua)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820959
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali