Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO 820964 Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

4.8 / 5 tähteä4.8(6 arvostelua)
Wall-hung WC 'rimless', washdown, with recess, without flushing rim
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820964
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-25
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)340
  • Leveys (mm)530
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets 
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures