Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 / 5 tähteä4.5(6 arvostelua)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite820966
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)345
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)21.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505