Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC, washout, LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, vertical outlet, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite821958
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)13.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC