Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Floorstanding WC combination, washdown, LAUFEN LB3, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 445 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82868.0, 82868.2, 82868.3, 82868.5, 82868.7, WC seat and, cover, 89568.0, 89568.2, WC seat & cover with automatic lowering, 89568.1, 89568.3, Order no. 82468.4
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite821959
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)400
  • Leveys (mm)545
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)17
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC