Julkaise tuotteesi
FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

FLORAKIDS Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC pan washout LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, outlet horizontal, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.6 / Option 027
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite822036
  • TuoteperheFLORAKIDS
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)295
  • Syvyys (mm)385
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)12.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC