Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite822952
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)30.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures