Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Floorstanding onepiece WC siphonic LAUFEN PRO, sanitary ceramic EPA and UPC, single 4.8-l-flush (1.26 gallon per flush) dimensions 360 x 715 x 730 mm outlet vertical 305 mm, concealed trap, concealed fixation Special feature: siphon is fully glazed throug
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite823953
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)730
  • Leveys (mm)367
  • Syvyys (mm)715
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)48
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505