Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action
LAUFEN
Arkistoitu

ILBAGNOALESSI ONE One-piece WC, single-flush, siphonic action

One-piece WC, siphonic action, single-flush
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite823971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-03-04
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)405
  • Leveys (mm)745
  • Syvyys (mm)730
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 00
  • OmniClass-nimikeToilets