Julkaise tuotteesi
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
VAL Floorstanding WC for cistern, rimless
    LAUFEN
    Arkistoitu

    VAL Floorstanding WC for cistern, rimless

    Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite824281
    • TuoteperheVAL
    • TuoteryhmäWCs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)390
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Itävalta
    • Nettopaino (kg)33.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 -kuvausToilets
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures