Julkaise tuotteesi
PALACE Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN
Arkistoitu

PALACE Floorstanding WC combination, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 475 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82870.0, 82870.2, 82870.3, 82870.5, WC seat and cover, 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering 89170.1 Order no. 82470.6
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite824706
  • TuoteperhePALACE
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)475
  • Leveys (mm)700
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)36.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilets
  • UNSPSC-koodi30181505