Julkaise tuotteesi
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes
LAUFEN

KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, without fixing holes

Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, concealed, vertical S-trap, without fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve, with PP-seat; 8.2415.0.xxx.715.1 + 8.2815.0.xxx.783.1 + 8.9095.7.000.000.1; for Sweden
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite825151
  • TuoteperheKOMPAS
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)850
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)650
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)32.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC