Julkaise tuotteesi
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Wallhung WC, rimless, washdown, Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic, with seat and cover, Thermoplast, removable for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite825158
  • TuoteperheKOMPAS
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)355
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)500
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)16.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Ruotsi