Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite825957
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäWCs
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)450
  • Leveys (mm)470
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)16.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali