Julkaise tuotteesi
MODERNA/MODERNA R Cistern
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Cistern

Cistern LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 400 mm Dual-Flush 6/3-l option 291 Dual-Flush 4,5/3-l option 753 (Green Version) water inlet bottom left (1/2“) matching floorstanding WC pan order no. 82454.1 and wall-hung WC pan order no. 82054.5 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white) Order no. 82654.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite826543
  • TuoteperheMODERNA/MODERNA R
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)330
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)175
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515