Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite826953
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)360
  • Leveys (mm)175
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)12.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515