Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern, water connection at the bottom Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush or 4,5/3-l option 289 (Project Version) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Green Version) water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite826955
  • TuoteperheLAUFEN PRO
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)175
  • Leveys (mm)380
  • Syvyys (mm)360
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)12.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali