Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE Cistern
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Cistern

Cistern LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 370 x 160 x 485 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82297.6, Special feature: Surface refinement LCC (only white), water condensation, insulation, Further options: Australian Standard option 262, Order no. 82697.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite826971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäCisterns
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)485
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali