Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/87d7284c-17d3-406f-8d67-779b453eb2eb
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
827154
Tuoteperhe
KOMPAS
Tuoteryhmä
WCs
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2016-06-02
Painoksen numero
2
Korkeus (mm)
850
Leveys (mm)
360
Syvyys (mm)
650
Linkit
Linkit
Tuotteen url
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827154
Asennusohjeet
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Tekninen kuvaus
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4D18DE6E-1AE9-4A88-96DA-E9C0E8079D76%7D
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Nettopaino (kg)
29
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Pohjois-Amerikka
Norja
Grönlanti
Ruotsi
Suomi
Tanska
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Lataa