Julkaise tuotteesi
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite828703
  • TuoteperhePALACE
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)420
  • Leveys (mm)160
  • Syvyys (mm)380
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)14.2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515