Julkaise tuotteesi
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite829660
  • TuoteperheUNIVERSAL
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)980
  • Leveys (mm)140
  • Syvyys (mm)400
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks