Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite829661
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäCISTERNS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-09-11
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)140
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)980
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-säiliöt
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiToilet tanks
  • UNSPSC-koodi30181515
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 -kuvausWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-numero23-31 19 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures