Julkaise tuotteesi
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, concealed fixation, Special feature: vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83097.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite830971
  • TuoteperheILBAGNOALESSI ONE
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)415
  • Leveys (mm)390
  • Syvyys (mm)585
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)20.8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali