Julkaise tuotteesi
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding bidet

Floorstanding bidet KARTELL BY LAUFEN sanitary ceramic EN 35, dimensions 370 x 560 x 430 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, back to wall, concealed trap, concealed fixation Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, ceramic valve cover plate Order no. 832331
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite832331
  • TuoteperheKartell • LAUFEN
  • TuoteryhmäBIDETS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-03-05
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)545
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Sveitsi
  • Nettopaino (kg)22
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiBidets
  • UNSPSC-koodi30181502