Julkaise tuotteesi
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Arkistoitu

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite832801
  • TuoteperhePALOMBA COLLECTION
  • TuoteryhmäBidets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)430
  • Leveys (mm)360
  • Syvyys (mm)560
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)24
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pesuistuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali