Julkaise tuotteesi
VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (9V), with integrated bluetooth, vandalproof
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840284
  • TuoteperheVAL
  • TuoteryhmäURINALS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures