Julkaise tuotteesi
VAL Urinal without mounting holes for cover
LAUFEN

VAL Urinal without mounting holes for cover

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite840285
  • TuoteperheVAL
  • TuoteryhmäURINALS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-08-27
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)560
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)365
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC010235
  • ETIM-nimiUrinal
  • UNSPSC-nimiUrinals
  • UNSPSC-koodi30181506
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 -kuvausWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Urinals
  • OmniClass-numero23-31 21 00
  • OmniClass-nimikeUrinals
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures