Julkaise tuotteesi
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN VILA, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), urinal cover, Order no. 84114.2
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite841142
  • TuoteperheVILA
  • TuoteryhmäUrinals
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-06-02
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)405
  • Leveys (mm)305
  • Syvyys (mm)285
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)14.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit