Julkaise tuotteesi
CINTO Urinal division
LAUFEN

CINTO Urinal division

5.0 / 5 tähteä5.0(7 arvostelua)
Urinal division LAUFEN CINTO, sanitary ceramic dimensions 400 x 720 mm Order no. 84760.3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite847603
  • TuoteperheCINTO
  • TuoteryhmäCOVERS AND DIVIDERS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)720
  • Leveys (mm)90
  • Syvyys (mm)460
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
  • Nettopaino (kg)11.9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Pisoaarit
  • IFC-luokitusObjekti