Julkaise tuotteesi
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite860962
  • TuoteperheLAUFEN PRO S
  • TuoteryhmäCOMPOUNDS
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-08-18
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)460
  • Leveys (mm)500
  • Syvyys (mm)600
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)41.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
  • IFC-luokitusKaluste
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56