Julkaise tuotteesi
VAL WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

VAL WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite894281
  • TuoteperheVAL
  • TuoteryhmäSeats & covers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-03-10
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)395
  • Leveys (mm)450
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Itävalta
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
  • OmniClass-numero23-31 19 19 17
  • OmniClass-nimikeWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings