Julkaise tuotteesi
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 / 5 tähteä4.0(5 arvostelua)
Back-to-wall bathtub
Tekniset tiedot
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH220117
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-08-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)590
  • Leveys (mm)1800
  • Syvyys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliValumarmori
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneet ja kylpylät
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 -kuvausBaths
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Bathtubs
  • OmniClass-numero23-31 15 00
  • OmniClass-nimikeBathtubs
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures