Julkaise tuotteesi
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH421722
    • TuoteperheBase units and countertops
    • TuoteryhmäMEDA
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-05-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)515
    • Leveys (mm)450
    • Syvyys (mm)585
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMDF-levy
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)28
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuoneen yhdistelmäyksiköt
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 -kuvausVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBathroom Casework
    • OmniClass-numero23-31 25 13
    • OmniClass-nimikeBathroom Cabinets