Julkaise tuotteesi
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH510CL6-1041
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-01-30
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)135
  • Leveys (mm)800
  • Syvyys (mm)405
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliEnamel
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 -kuvausSinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks