Julkaise tuotteesi
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH585IN4-1111
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-01-30
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)470
    • Leveys (mm)485
    • Syvyys (mm)317
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliEnamel
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 -kuvausSinks
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks