Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/04b79495-4b13-4b4a-8935-54a5f1bdeeee
Koti
Luokat
Saniteetti
WC
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Saatavana Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H606110
Tuoteperhe
Cleanet
Tuoteryhmä
CLEANET MEDA
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-06-16
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
515
Leveys (mm)
370
Syvyys (mm)
680
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H606110000S002
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Tekninen kuvaus
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H606110000S002
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Lasitettu posliini
Toissijainen materiaali
Muovi
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Tsekin tasavalta
Nettopaino (kg)
43.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - WC
Uniclass 2015 -koodi
SL_35_80_89
Uniclass 2015 -kuvaus
Toilets
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Water Closets
OmniClass-numero
23-31 19 19
OmniClass-nimike
Water Closets
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa