Julkaise tuotteesi
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, wall-hung, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteH613890
  • TuoteperheCleanet
  • TuoteryhmäCLEANET PRO LITE
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-06-16
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)425
  • Leveys (mm)370
  • Syvyys (mm)530
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Sveitsi
  • Valmistettu:Tsekin tasavalta
  • Nettopaino (kg)29.7
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
  • Uniclass 2015 -koodiSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 -kuvausToilets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
  • OmniClass-numero23-31 19 19
  • OmniClass-nimikeWater Closets