Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
laufen/products/de95bb8e-1677-404d-ad94-e3f3d14fb579
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Saatavana Yhdysvallat
LAUFEN
Seuraa
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
H815871
Tuoteperhe
Washbasins
Tuoteryhmä
VOLTA
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2026-05-19
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
125
Leveys (mm)
455
Syvyys (mm)
405
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8158710001061
Tuotesertifiointi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Tekninen kuvaus
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8158710001061
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
SaphirKeramik
Suunniteltu:
Sveitsi
Valmistettu:
Itävalta
Nettopaino (kg)
12.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 -kuvaus
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Sinks
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Samankaltaisia tuotteita
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Lataa
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Lataa
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Lataa
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Lataa
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Lataa
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Lataa