Julkaise tuotteesi
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 60cm, COMPACT

    Washbasin 60cm, COMPACT
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH818863
    • TuoteperheWashbasins
    • TuoteryhmäPRO X
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2026-07-02
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKeramiikka
    • Suunniteltu:Sveitsi
    • Valmistettu:Puola
    • Nettopaino (kg)15.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
    • OmniClass-numero23-31 13 00
    • OmniClass-nimikeSinks